rehmoment Eingang L7
Parameter53Descr=Festes Drehmoment Eingang L8
Parameter54Descr=Festes Drehmoment Eingang L9
Parameter55Descr=Analoger Ausgangswert
Parameter56Descr=Verstrkung analoger Ausgangswert
Parameter57Descr=Funktion Relaisausgang
Parameter58Descr=Schaltschwelle Drehzahl Relaisausgang
Parameter60Descr=Nennspannung fr U/f-Kennlinie
Parameter61Descr=Nennfrequenz der U/f-Kennlinie
Parameter62Descr=Spannungsanhebung der U/f-Kennlinie
Parameter63Descr=Dynamische Anhebung der U/f-Kennlinie
Parameter70Descr=Encoderstrichzahl
Parameter71Descr=Encodertyp
Parameter72Descr=Drehzahlregler, P-Verstrkung
Parameter73Descr=Drehzahlregler, I-Verstrkung
Parameter74Descr=Maximale Magnetisierung
Parameter75Descr=Stromregler, P-Verstrkung
Parameter76Descr=Stromregler, I-Verstrkung
Parameter77Descr=Fluregler, P-Verstrkung
Parameter78Descr=Fluregler, I-Verstrkung
Parameter79Descr=Positionsregler, P-Verstrkung
Parameter80Descr=Zeitdauer der Gleichstrombremse
Parameter81Descr=Spannung der Gleichstrombremse
Parameter90Descr=S-Rampe Zeitkonstante
Parameter91Descr=Totzeit vor Hochlauframpe
Parameter92Descr=Totzeit nach Bremsrampe
Parameter100Descr=Motor Nennfrequenz
Parameter101Descr=Motor Nenndrehzahl
Parameter102Descr=Motor Nennspannung
Parameter103Descr=Motor Nennstrom
Parameter104Descr=Selbstparametrierung
Parameter105Descr=Motorart
Parameter106Descr=Korrekturwinkel des Gebers
Parameter107Descr=Ermittlungsmethode Polradwinkel
Parameter108Descr=Start Ermittlung Polradwinkel
Parameter110Descr=Motor Nennerregungsstrom
Parameter111Descr=Streuinduktivitt
Parameter112Descr=Statorwiderstand
Parameter113Descr=Rotorwiderstand
Parameter114Descr=Magnetisierungskennl. Parameter 1
Parameter115Descr=Magnetisierungskennl. Parameter 2
Parameter116Descr=Magnetisierungskennl. Parameter 3
Parameter120Descr=Motorschutzfunktion
Parameter121Descr=Erwrmungsklasse
Parameter200Descr=Adresse serielle Schnittstelle
Parameter201Descr=bertragungsrate der seriellen Schnittstelle
Parameter202Descr=Zeitberwachung der seriellen Schnittstelle
Parameter210Descr=Nummer des CAN Knotens
Parameter211Descr=bertragungsrate der CAN Schnittstelle
Parameter212Descr=CAN Status
Parameter221Descr=berspannungsgrenze fr Bremsrampe
Parameter230Descr=Ausgangswert des Testgenerators
Parameter231Descr=Periodendauer des Testgenerators
Parameter232Descr=Offset des Testgenerators
Parameter233Descr=Amplitude des Testgenerators
Parameter240Descr=Letzter Fehler
Parameter241Descr=Maximale Temperatur
Parameter242Descr=Gertetyp
Parameter243Descr=Software-Stand
Parameter244Descr=Seriennummer, Ziffern 1 - 4
Parameter245Descr=Seriennummer, Ziffern 5 - 8
Parameter246Descr=Aktueller Anzeigewert
Parameter247Descr=Aktueller Zustand des Gertes
Parameter248Descr=Nennstrom des Gertes
Parameter250Descr=Betriebsstundenzhler (Gert), Ziffern 1 - 4
Parameter251Descr=Betriebsstundenzhler (Gert), Ziffern 5 - 8
Parameter252Descr=Betriebsstundenzhler (Antrieb), Ziffern 1 - 4
Parameter253Descr=Betriebsstundenzhler (Antrieb), Ziffern 5 -8
Parameter300Descr=Netzspannung (effektiv, verkettet)
Parameter301Descr=Maximale Ausgangspannung (effektiv, verkettet)
Parameter302Descr=Debugger-Parameter (8051)
Parameter303Descr=Haltezeit fr die OC-Warnung (in ms)
Parameter304Descr=Grenze Temperaturwarnung
Parameter305Descr=Grenze Temperaturfehler
Parameter306Descr=A/D-Wert fr 0V
Parameter307Descr=A/D-Wert fr 10V
Parameter308Descr=berspannungswarnung
Parameter309Descr=berspannungsfehler
Parameter310Descr=Unterspannungsgrenze
Parameter313Descr=Filterparameter fr sensorlose Regelung
Parameter314Descr=Korrektur in kleinem Drehzahlbereich
Parameter315Descr=Korrektur in kleinem Drehzahlbereich - generatorisch
Parameter316Descr=Totzeitkompensation Grenze (8 kHz)
Parameter317Descr=Totzeitkompensation Steilheit (8 kHz)
Parameter318Descr=Totzeitkompenzation Grenze (16 kHz)
Parameter319Descr=Totzeitkompensation Steilheit (16 kHz)
Parameter320Descr=berstromgrenze (Software, in 0.1A, RMS)
Parameter321Descr=Shunt (0.1mOhm)
Parameter322Descr=Strommessungskorrektur
Parameter323Descr=Debugger-Parameter (Texas)
Parameter324Descr=DC_LINK_AD_FILTERED_HIGH bei Nennspannung
Parameter325Descr=DC_LINK_AD_FILTERED_HIGH bei halber Nennspannung
Parameter326Descr=Zwischenkreisspannung fr Chopper einschalten
Parameter327Descr=Zwischenkreisspannung fr Chopper ausschalten
Parameter600Descr=Einheit Positions-Sollwert
Parameter602Descr=Drehzahl bei analoger / Motorpoti- Pos.
Parameter603Descr=Beschleunigungsrampe Pos.
Parameter604Descr=Verzgerungsrampe Pos.
Parameter605Descr=Methode Referenzfahrt
Parameter606Descr=Drehzahl bei Referenzfahrt
Parameter607Descr=Drehzahl zum Nullimpuls
Parameter608Descr=Offset Referenzpunkt
Parameter609Descr=Start manuelle Referenzfahrt
Parameter610Descr=Pos.-Methode Eingang L5
Parameter611Descr=Pos.-Methode Eingang L6
Parameter612Descr=Pos.-Methode Eingang L7
Parameter613Descr=Pos.-Methode Eingang L8
Parameter614Descr=Pos.-Methode Eingang L9
Parameter615Descr=Reihenfolge aktiver Eingnge
Parameter620Descr=Pos.-Methode Ablaufsteuerung
Parameter621Descr=Beendigung Ablaufsteueuerung
Parameter622Descr=Drehmoment an der Position
Parameter623Descr=Erster Satz Ablaufsteueuerung
Parameter624Descr=Letzter Satz Ablaufsteueuerung
Parameter625Descr=Zeit fr P622/1
Parameter630Descr=Zhler bersetzungverhltnis
Parameter631Descr=Nenner bersetzungverhltnis
Parameter632Descr=Skalierungsfaktor x 1
Parameter633Descr=Skalierungsfaktor x 1E-4
Parameter700Descr=Positions-Sollwert 0
Parameter701Descr=Drehzahl zur Position 0
Parameter702Descr=Wartezeit an Position 0
Parameter705Descr=Positions-Sollwert 1
Parameter706Descr=Drehzahl zur Position 1
Parameter707Descr=Wartezeit an Position 1
Parameter710Descr=Positions-Sollwert 2
Parameter711Descr=Drehzahl zur Position 2
Parameter712Descr=Wartezeit an Position 2
Parameter715Descr=Positions-Sollwert 3
Parameter716Descr=Drehzahl zur Position 3
Parameter717Descr=Wartezeit an Position 3
Parameter720Descr=Positions-Sollwert 4
Parameter721Descr=Drehzahl zur Position 4
Parameter722Descr=Wartezeit an Position 4
Parameter725Descr=Positions-Sollwert 5
Parameter726Descr=Drehzahl zur Position 5
Parameter727Descr=Wartezeit an Position 5
Parameter730Descr=Positions-Sollwert 6
Parameter731Descr=Drehzahl zur Position 6
Parameter732Descr=Wartezeit an Position 6
Para